Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja120 pc
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Oblik ambalažeMulti pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
Product lineBurner Components
SadržajValve, nut and washer.
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP dossier product nameService kit for LE-S Bio
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta pogonaNC
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina26.2 Gram
Neto težina26 Gram
Volumen0.009 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm