Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL

071N3010

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja120 pc
Material DescriptionNO Service kit
Oblik ambalažeMulti pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisNO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
Product lineBurner Components
SadržajValve, nut and washer.
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
SCIP dossier product nameNO Service kit
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta pogonaNO
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.029 Kilogram
Volumen0.013 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm