Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

SERVICE KIT COIL 110/120V

071N2066

SERVICE KIT COIL 110/120V

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionService kit coil 110/120V
Napon zavojnice [V]110-120
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeUL
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisSERVICE KIT COIL 110/120V
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dossier product nameNC T85 coil service kit
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]120.0 V
Supply voltage [V] [Min]110.0 V
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Ulazninapon [V]115.0 V
Vrsta proizvodaAccessories for BFPN
Vrsta strujeAC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.076 Kilogram
Neto težina0.068 Kilogram
Volumen0.125 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425231629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm