Coil 24 V AC. OEM
071N2053
Coil 24 V AC. OEM
071N2053
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Servicekit 24Vac coil 071N0053 |
| Napon zavojnice [V] | 24 |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opis | Coil 24 V AC. OEM |
| Potrošnja zavojnice [W] | 9 W |
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Struja zavojnice | AC |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] [Max] | 24.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 24.0 V |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 24.0 V |
| Vršni napon na polaz [V] [min.] | 21.6 V |
| Vršni napon polaz [V] [maks.] | 26.4 V |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
| Vrsta struje | AC |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.061 Kilogram |
| Volumen | 0.062 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080753 |
| Proposition 65 | No significant risk |