Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

COIL 220/240 V AC. OEM

071N2051

COIL 220/240 V AC. OEM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionServicekit 220 V Coil
Napon zavojnice [V]220 - 240
Oblik ambalažeIndustrial pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisCOIL 220/240 V AC. OEM
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vršni napon na polaz [V] [min.]207.0 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]253.0 V
Vrsta proizvodaAccessories for BFP
Vrsta strujeAC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.068 Kilogram
Neto težina0.057 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.062 Liter
EAN/UPC5702425080739