Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

071N1092

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja450 pc
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Oblik ambalažeMulti pack
OpisCHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - plug
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.012 Kilogram
Neto težina0.011 Kilogram
Volumen0.002 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm