BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
071N1059
BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
071N1059
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 96 pc |
| Material Description | Flange, reservedelssæt |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Opis | BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE. |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.166 Kilogram |
| Neto težina | 0.165 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.185 Liter |
| EAN/UPC | 5702425051609 |