PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1200 pc |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Opis | PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS |
| Product line | Burner Components |
| Sadržaj | Plug and O-ring. |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dossier product name | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.013 Kilogram |
| Neto težina | 0.012 Kilogram |
| Volumen | 0.004 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |