O-rings for cover (ø54) and regulator (ø9,75)
071N1033
O-rings for cover (ø54) and regulator (ø9,75)
071N1033
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | O-ring Ø54 and Ø9,75 for cover |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | O-rings for cover (ø54) and regulator (ø9,75) |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadržaj | O-ring. |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.37 Gram |
| Neto težina | 2.37 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425027635 |