Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO COIL T85 230 V AC

071N1007

NO COIL T85 230 V AC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja45 pc
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Napon zavojnice [V]220 - 230
Oblik ambalažeMulti pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]85 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisNO COIL T85 230 V AC
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
SCIP dossier product nameNO T85 coil service kit
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]230.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vršni napon na polaz [V] [min.]207.0 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]253.0 V
Vrsta proizvodaAccessories for BFP
Vrsta strujeAC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.078 Kilogram
Neto težina0.071 Kilogram
Volumen0.114 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm