COIL T85 230 V AC
071N1006
COIL T85 230 V AC
071N1006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Material Description | NC T85 coil service kit |
| Napon zavojnice [V] | 220 - 230 |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 85 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opis | COIL T85 230 V AC |
| Potrošnja zavojnice [W] | 9 W |
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier product name | NC T85 coil service kit |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Struja zavojnice | AC |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] [Max] | 230.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vršni napon na polaz [V] [min.] | 207.0 V |
| Vršni napon polaz [V] [maks.] | 253.0 V |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
| Vrsta struje | AC |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.078 Kilogram |
| Neto težina | 0.074 Kilogram |
| Volumen | 0.107 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114168 |
| Proposition 65 | No significant risk |