Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

PLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.

071N0604

PLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
Oblik ambalažeMulti pack
OpisPLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.
Product lineBurner Components
SadržajPlug and O-ring.
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
SCIP dossier product nameService kit multi Plug w oring
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.008 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen0.013 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm