Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

071N0074

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja240 pc
Material DescriptionPlug for cartridge filter BFP
Oblik ambalažeMulti pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisPLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
SadržajPlug and O-ring.
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
SCIP dossier product namePlug for cartridge filter BFP
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.022 Kilogram
Neto težina0.021 Kilogram
Volumen0.011 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm