PLUG M10 FOR NC VALVE.
071N0065
PLUG M10 FOR NC VALVE.
071N0065
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 240 pc |
| Material Description | NC plug |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | PLUG M10 FOR NC VALVE. |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadržaj | Plug. |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| SCIP dossier product name | NC plug |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4 Gram |
| Neto težina | 3 Gram |
| Volumen | 0.021 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |