Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

COIL 110/120 V AC.

071N0061

COIL 110/120 V AC.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja45 pc
Material DescriptionCoil set
Napon zavojnice [V]110-120
Oblik ambalažeMulti pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisCOIL 110/120 V AC.
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Product lineBurner Components
SadržajCoil, nut and washer.
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]120.0 V
Supply voltage [V] [Min]110.0 V
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]115.0 V
Vršni napon na polaz [V] [min.]104.4 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]127.2 V
Vrsta proizvodaAccessories for BFP
Vrsta strujeAC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.072 Kilogram
Neto težina0.067 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.205 Liter
EAN/UPC5702425015458