NC VALVE
071N0050
NC VALVE
071N0050
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 120 pc |
| Material Description | NC service kit |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | NC VALVE |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadržaj | Valve, nut and washer. |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta pogona | NC |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 22 Gram |
| Neto težina | 10 Gram |
| Volumen | 0.01 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425020810 |
| Proposition 65 | No significant risk |