BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
071N0047
BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
071N0047
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 96 pc |
| Material Description | Flange set BFP |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE. |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Sadržaj | Screws, bush and flange. |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.16 Kilogram |
| Neto težina | 0.159 Kilogram |
| Volumen | 0.18 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017612 |
| Proposition 65 | No significant risk |