Danfoss logo
Service coil 24 V dc

COIL 24 V DC.

071N0008

COIL 24 V DC.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja45 pc
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Napon zavojnice [V]24
Oblik ambalažeMulti pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisCOIL 24 V DC.
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Product lineBurner Components
SadržajCoil, nut and washer.
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Struja zavojniceDC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]24.0 V
Supply voltage [V] [Min]24.0 V
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]24.0 V
Vršni napon na polaz [V] [min.]21.6 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]26.4 V
Vrsta proizvodaAccessories for BFP
Vrsta strujeDC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.078 Kilogram
Neto težina0.073 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.104 Liter
EAN/UPC5702425061004