NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC |
| Product line | Burner Components |
| Sadržaj | Valve, nut and washer. |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| SCIP dossier product name | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta pogona | NC |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.027 Kilogram |
| Neto težina | 0.026 Kilogram |
| Volumen | 0.06 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |