Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 350 mm

071G2238

CABLE FOR NC VALVE, 350 mm
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema za komponente plamenika
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
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionDel - Cable for BFP 350mm
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
Karakteristike
Vrijednost
OpisCABLE FOR NC VALVE, 350 mm
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.029 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.063 Liter
EAN/UPC5702425054594