Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 1300 mm

071G2218

CABLE FOR NC VALVE, 1300 mm

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionCable for BFP 1300mm
Oblik ambalažeMulti pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisCABLE FOR NC VALVE, 1300 mm
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.087 Kilogram
Neto težina0.086 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.269 Liter
EAN/UPC5702425054549