Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM

071G0235

CABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja200 pc
Material DescriptionCable for BFP 180 mm
Oblik ambalažeIndustrial pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisCABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.024 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.111 Liter
EAN/UPC5702425024306