CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM
071G0206
CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM
071G0206
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 200 pc |
| Material Description | Cable for BFP 400 mm |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.036 Kilogram |
| Neto težina | 0.032 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702425010620 |