BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH
071B0012
BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH
071B0012
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 96 pc |
| Material Description | Screws and Bush |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadržaj | Screws, bush and flange. |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b |
| SCIP dossier product name | Screws and Bush |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.168 Kilogram |
| Neto težina | 0.167 Kilogram |
| Volumen | 0.2 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |