Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUSH 32 → 54 mm.

071B0011

BUSH 32 → 54 mm.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionScrews and Bush
Oblik ambalažeIndustrial pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisBUSH 32 → 54 mm.
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
SadržajBush and screws.
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.065 Kilogram
Volumen0.05 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm