G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema za komponente plamenika
070-0042
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
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CE |
| Opis | G1/4 RSH nozzle port adapter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 125 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | Accessories for RS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 52 Gram |
| Neto težina | 48 Gram |
| Volumen | 0.096 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |