Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

070-0031

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionService kit 15-30 bar regulator spring
Oblik ambalažeIndustrial pack
OpisHIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
SadržajSpring.
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]120 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for RS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.016 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.09 Liter
EAN/UPC5702425244407