LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.
070-0030
LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.
070-0030
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Accessory bag RSA |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar. |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadržaj | Spring. |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for RS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 78 Gram |
| Neto težina | 7 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.094 Liter |
| EAN/UPC | 5702425009730 |