FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
057H7211
FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema za komponente plamenika
057H7211
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
| Količina po obliku pakiranja | 96 pc |
| Material Description | Front plate with threads, multi pack |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Odobrenje | CEUL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS |
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | Accessories for Oil Burner Controls |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11 Gram |
| Neto težina | 10 Gram |
| Volumen | 0.047 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |