FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM
057H7071
FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema za komponente plamenika
057H7071
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
| Količina po obliku pakiranja | 500 pc |
| Material Description | Flange big for photo unit |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM |
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Accessories for Photo Units |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3 Gram |
| Neto težina | 2 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014727 |