BVR, PN 40, DN 50
065B8821
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
065B8821
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | BVR-D PN40 DN50 W/B |
| Nazivni tlak | PN 40 |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8821 |
| Skupina proizvoda | Dodatni proizvodi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | BVR |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.86 Kilogram |
| Neto težina | 1.86 Kilogram |
| Volumen | 2.268 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |