Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

Termalni ventil za regulaciju vode, FJVA 25, G, 1

003N8216

Materijal tijela: Mjed, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju temp. osjetnika

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frakcija veličine sapnice [in]1 in
Količina po obliku pakiranja10 pc
Konfiguracija otvaranjaOtvara se pri povećanju temp. osjetnika
Kv vrijednost [m³/h]5.500 m³/h
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Material DescriptionFJVA 25 G 1IN 25-65°C BY-PASS Ř2.5
Materijal tijelaMjed
MedijNeutralni medij
Naziv proizvodaTermalni ventil za regulaciju vode
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSEACPEDRoHSUA
Premosnica (Ø) [in]13/128 in
Karakteristike
Vrijednost
Premosnica (Ø) [mm]2.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature [°F] [min.]77 °F
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina sapnice [mm]25.00 mm
Vrsta proizvodaFJVA 25
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.518 Kilogram
Neto težina1.33 Kilogram
Volumen4.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423035779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm