Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Termalni ventil za regulaciju vode, AVTA 25, NPT, 1

003N8182

Materijal tijela: Mjed, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju temp. osjetnika, Vrsta punjenja: Univerzalno

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1
Duljina kap. cijevi[in]78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frakcija veličine sapnice [in]1 in
FunkcionalnoRezervni dijelovi ventila za vodu
Količina po obliku pakiranja10 pc
Konfiguracija otvaranjaOtvara se pri povećanju temp. osjetnika
Kv vrijednost [m³/h]5.500 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]362.6 psig
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Maks. temperatura osjetnika [°C]125 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]257.0 °F
Maks. tlak na osjetniku [bar]25 bar
Maks. tlak na osjetniku [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 50-90�C M/10
Materijal tijelaMjed
MedijNeutralni medij
Naziv proizvodaTermalni ventil za regulaciju vode
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSEACPEDRoHSUA
Karakteristike
Vrijednost
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaGenerički dodatni priborDodatni pribor ventila za vodu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature [°F] [min.]122 °F
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Standardna brtva kapilarne cijeviANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unut. / vanj. brtva kapilarne cijeviUnutarnje
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina brtve kapilarne cijevi [in]3/4-14
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]23/32 x 8 1/4 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]18 x 210 mm
Veličina sapnice [mm]25.00 mm
Vrsta brtve kapilarne cijeviNPT
Vrsta proizvodaAVTA 25
Vrsta punjenjaUniverzalno
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.856 Kilogram
Neto težina1.456 Kilogram
Volumen4.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423203505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm