Termalni ventil za regulaciju vode, AVTA 20, G, 3/4
003N3173
Materijal tijela: Mjed, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju temp. osjetnika, Vrsta punjenja: Univerzalno
003N3173
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
| Duljina kap. cijevi[in] | 78 3/4 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(b)6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 4/5 in |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi ventila za vodu |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Konfiguracija otvaranja | Otvara se pri povećanju temp. osjetnika |
| Kv vrijednost [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 362.6 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 90 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 194.0 °F |
| Maks. tlak na osjetniku [bar] | 25 bar |
| Maks. tlak na osjetniku [psig] | 362.6 psig |
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 25-65°C I/12 |
| Materijal tijela | Mjed |
| Medij | Neutralni medij |
| Naziv proizvoda | Termalni ventil za regulaciju vode |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | Kineski RoHSEACPEDRoHSUA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni priborDodatni pribor ventila za vodu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 77 °F |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Skupina proizvoda | Regulacijski ventili za vodu |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Standardna brtva kapilarne cijevi | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unut. / vanj. brtva kapilarne cijevi | Unutarnje |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina brtve kapilarne cijevi [in] | 3/4 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
| Veličina sapnice [mm] | 20.00 mm |
| Vrsta brtve kapilarne cijevi | G |
| Vrsta proizvoda | AVTA 20 |
| Vrsta punjenja | Univerzalno |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.528 Kilogram |
| Neto težina | 1.128 Kilogram |
| Volumen | 3.749 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |