Danfoss logo
WVO 15 dimensions

Tlačni ventil za regulaciju vode, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

003N5216

Vrsta spoja: G, Dimenzija priključka [in]: 1/2, Kv vrijednost [m³/h]: 1.9, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju tlaka kond., Raspon tlaka upravljača [bar]: 14 - 18, Vrsta priključka (radna tvar): SAE holender

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar]10.000 bar
Diferencijalni tlak [psi]145.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(b)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/5 in
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Konfiguracija otvaranjaOtvara se pri povećanju tlaka kond.
Kv vrijednost [m³/h]1.900 m³/h
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [bar]38.0 bar
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [psig]551.0 psig
Maks. ispitni tlak [bar] Pe24.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]350.0 psig
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Material DescriptionWVO 15 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10
Materijal tijelaMjed
MedijSlatka vodaNeutralna slana voda
MWP (radna tvar) [bar]25.0 bar
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaTlačni ventil za regulaciju vode
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHSC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-13 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]18.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]14.00 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina priključka (radna tvar)1/4 in - 6 mm
Veličina sapnice [mm]15.00 mm
Vrsta priključka (radna tvar)SAE holender
Vrsta proizvodaWVO 15
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.133 Kilogram
Neto težina0.933 Kilogram
Volumen4.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422057550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm