Tlačni ventil za regulaciju vode, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h
003N5206
Vrsta spoja: G, Dimenzija priključka [in]: 3/8, Kv vrijednost [m³/h]: 1.4, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju tlaka kond., Raspon tlaka upravljača [bar]: 14 - 18, Vrsta priključka (radna tvar): SAE holender
003N5206
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] | 145.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(b)6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 2/5 in |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Konfiguracija otvaranja | Otvara se pri povećanju tlaka kond. |
| Kv vrijednost [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Maks. ispitni tlak (hlađenje) [bar] | 38.0 bar |
| Maks. ispitni tlak (hlađenje) [psig] | 551.0 psig |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 350.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10 |
| Materijal tijela | Mjed |
| Medij | Slatka vodaNeutralna slana voda |
| MWP (radna tvar) [bar] | 25.0 bar |
| Naziv datoteke odobrenja | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv proizvoda | Tlačni ventil za regulaciju vode |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | Kineski RoHSC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R513A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
| Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.] | 18.00 bar |
| Raspon tlaka upravljača [bar] [min.] | 14.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Skupina proizvoda | Regulacijski ventili za vodu |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina priključka (radna tvar) | 1/4 in - 6 mm |
| Veličina sapnice [mm] | 10.00 mm |
| Vrsta priključka (radna tvar) | SAE holender |
| Vrsta proizvoda | WVO 10 |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.175 Kilogram |
| Neto težina | 0.975 Kilogram |
| Volumen | 4.082 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422058038 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |