Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Tlačni ventil za regulaciju vode, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

003N6025

Vrsta spoja: NPT, Dimenzija priključka [in]: 1/2-14, Kv vrijednost [m³/h]: 1.9, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju tlaka kond., Raspon tlaka upravljača [bar]: 4 - 23

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar]10.000 bar
Diferencijalni tlak [psi]145.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/2-14
Duljina kap. cijevi[in]31 31/64 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(b)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/5 in
FunkcionalnoRezervni dijelovi ventila za vodu
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Konfiguracija otvaranjaOtvara se pri povećanju tlaka kond.
Kv vrijednost [m³/h]1.900 m³/h
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [bar]29.0 bar
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [psig]420.6 psig
Maks. ispitni tlak [bar] Pe24.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]348.0 psig
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
Materijal tijelaMjed
MedijSlatka vodaNeutralna slana voda
MWP (radna tvar) [bar]26.4 bar
MWP (radna tvar) [psig]383.0 psig
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaTlačni ventil za regulaciju vode
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
OpremaSchrader ventil
Pribor proizvodaGenerički dodatni priborDodatni pribor ventila za vodu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Rashladno sredstvoR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-13 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]23.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]4.00 bar
Raspon tlaka upravljača [psig] [maks.]333.0 psig
Raspon tlaka upravljača [psig] [min.]60.0 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina sapnice [mm]15.00 mm
Vrsta proizvodaWVFX 15
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.446 Kilogram
Neto težina1.13 Kilogram
Volumen4.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428866842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm