Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Tlačni ventil za regulaciju vode, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h

003N4410

Vrsta spoja: G, Dimenzija priključka [in]: 1, Kv vrijednost [m³/h]: 5.5, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju tlaka kond., Raspon tlaka upravljača [bar]: 15 - 29, Vrsta priključka (radna tvar): SAE holender

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar]10.000 bar
Diferencijalni tlak [psi]145.000 psi
Dimenzija priključka [in]1
EU klauzula o RoHS izuzeću6(b)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1 in
FunkcionalnoRezervni dijelovi ventila za vodu
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Konfiguracija otvaranjaOtvara se pri povećanju tlaka kond.
Kv vrijednost [m³/h]5.500 m³/h
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [bar]60.0 bar
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [psig]870.2 psig
Maks. ispitni tlak [bar] Pe24.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]348.0 psig
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10
Materijal tijelaMjed
MedijSlatka vodaNeutralni medij
MWP (radna tvar) [bar]45.2 bar
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaTlačni ventil za regulaciju vode
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHSC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Pribor proizvodaGenerički dodatni priborDodatni pribor ventila za vodu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-13 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]29.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]15.00 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina priključka (radna tvar)1/4 in - 6 mm
Veličina sapnice [mm]25.00 mm
Vrsta priključka (radna tvar)SAE holender
Vrsta proizvodaWVFX 25
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.572 Kilogram
Neto težina1.292 Kilogram
Volumen4.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428288248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm