Danfoss logo
Tlačni ventil za regulaciju vode, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Tlačni ventil za regulaciju vode, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Raspon tlaka upravljača [bar]: 15 - 29, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/8 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kv vrijednost [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionAWR-1203GLW Water Regulator
Naziv proizvodaTlačni ventil za regulaciju vode
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteVWR-1203G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]29.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]15.00 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVWR
Vrsta spojaRc

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.721 Kilogram
Neto težina0.685 Kilogram
Volumen0.684 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm