Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Tlačni ventil za regulaciju vode, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5043

Raspon tlaka upravljača [bar]: 6 - 18, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/8 in
Količina po obliku pakiranja15 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3
Naziv proizvodaTlačni ventil za regulaciju vode
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteCWR-803GLWQ3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]18.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]6.00 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaCWR
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.399 Kilogram
Neto težina0.354 Kilogram
Volumen1.112 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428270267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm