Tlačni ventil za regulaciju vode, AWR, 22.6 bar
061L5037
Raspon tlaka upravljača [bar]: 22.6, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
061L5037
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17 |
| Naziv proizvoda | Tlačni ventil za regulaciju vode |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | AWR-1203GLWQ17 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka upravljača [bar] | 22.60 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Skupina proizvoda | Regulacijski ventili za vodu |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | AWR |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.699 Kilogram |
| Neto težina | 0.664 Kilogram |
| Volumen | 0.694 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |