Danfoss logo
Tlačni ventil za regulaciju vode, AWR, 22.6 bar-product-details

Tlačni ventil za regulaciju vode, AWR, 22.6 bar

061L5036

Raspon tlaka upravljača [bar]: 22.6, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kv vrijednost [m³/h]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19
Naziv proizvodaTlačni ventil za regulaciju vode
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteAWR-1504GLWQ19
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka upravljača [bar]22.60 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaAWR
Vrsta spojaRc

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.92 Kilogram
Neto težina0.874 Kilogram
Volumen0.89 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428270304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm