Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4270

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF spare parts
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]4 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Materijal tijelaStainless steel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Control valve
Modul 4Stop valve
Naziv datoteke UL certifikataREFRIGERANT VALVE 53R0
Naziv proizvodaValve station
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEUAUL
Opis proizvodaControl Solution
OpremaCap
Položaj bočnog otvoraP2-P3-P5-P6
Površinski premazZnCr04
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-25-4-25MSXFEG3SXXXXX49XX
Skupina proizvodaMultifunction valves
SmjerStraightway
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka [mm]25 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS SS 25
Vrsta modula 2ICFF SS 25
Vrsta modula 3ICFG SS 25-15
Vrsta modula 4ICFS SS 25
Vrsta proizvodaICF SS 25-4-42S15
Vrsta spojaSocket weld

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Volumen65.121 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255016014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm