Danfoss logo
Valve Station ICF SS 20-6-1RA, WEB027L4701

Ventilska stanica, ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, Standard spoja: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3556

Veličina priključka [mm]: 25, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]6 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-1RA
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Filtar
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Ručno otvaranje
Modul 5Ručni regulacijski ventil
Modul 6Zaporni ventil
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Položaj bočnog otvoraP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazuncoated
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-20-6-25LSXFEEXOXRASX61XX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]25 mm
Veličina priključka bočnog otvora [in]3/8 in
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS SS 20
Vrsta modula 2ICFF SS 20E
Vrsta modula 3ICFE SS 20
Vrsta modula 4ICFO SS 20
Vrsta modula 5ICFR SS 20A
Vrsta modula 6ICFS SS 20
Vrsta priključka bočnog otvoraNPT
Vrsta proizvodaICF SS 20-6-1RA
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.491 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen16 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162144107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm