Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220
027L3288
Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3288
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | ICF spare parts |
| Kategorija | II |
| Količina bočnih otvora [pC] | 4 pc |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 450 psig |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25 |
| Materijal spoja | Stainless steel |
| Materijal tijela | Stainless steel |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 2 | Blank top cover |
| Modul 3 | Flow turn |
| Modul 4 | Stop valve |
| Naziv datoteke UL certifikata | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Naziv proizvoda | Valve station |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | EACUAUL |
| Opis proizvoda | Control Solution |
| Oprema | Cap |
| Pokazivač smjera protoka | Embossed 1-way arrow |
| Položaj bočnog otvora | P2-P3-P5-P6 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | ICF accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Skupina proizvoda | Multifunction valves |
| Smjer | Straightway |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Veličina priključka bočnog otvora [in] | 3/8 in |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta modula 1 | ICFS-SS 25 |
| Vrsta modula 2 | ICFB-SS 25 |
| Vrsta modula 3 | ICFG 25-25 |
| Vrsta modula 4 | ICFS-SS 25 |
| Vrsta priključka bočnog otvora | G |
| Vrsta proizvoda | ICF SS 25-4 with ICFG |
| Vrsta spoja | Butt weld |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 19.688 Kilogram |
| Neto težina | 13.97 Kilogram |
| Volumen | 65.121 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |