Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-90, 3/4 in 027L3188

Ventilska stanica, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Standard spoja: EN 10220

027L3188

Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]4 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-99D1
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Modul za odleđivanje
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Zaporni/nepovratni ventil
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Položaj bočnog otvoraP2-P3-P5-P6
Površinski premazuncoated
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]20 mm
Veličina priključka bočnog otvora [in]3/8 in
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS SS 20
Vrsta modula 2ICFD 20
Vrsta modula 3ICFE SS 20
Vrsta modula 4ICFN SS 20
Vrsta priključka bočnog otvoraG
Vrsta proizvodaICF SS 20-4-99
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.613 Kilogram
Neto težina15.593 Kilogram
Volumen65.121 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424054441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm