Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Ventilska stanica, ICF 50-4-10S32

148X1548

Ventilska stanica, Vrsta proizvoda: ICF 50-4-10S32, Standard spoja: ASME B 16.11, Vrsta spoja: Utični spoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Element je ugrađen
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Regulacijski ventil
NapomeneSTOP-BLIND-ICS-REG
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaVentilska stanica
OpremaČep
P-priključak_1508 psi
P-priključak_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka (nazivna) [in]2 in
Veličina priključka [mm]50 mm
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2FIA 50
Vrsta modula 3ICS 50-32
Vrsta modula 4REG-SB 50
Vrsta P-priključkaEVM NC
Vrsta proizvodaICF 50-4-10S32
Vrsta SI-priključkaBLANKING PLUG A + B
Vrsta SII-priključkaBLANKING PLUG A + B
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39.876 Kilogram
Neto težina26.335 Kilogram
Volumen149.308 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428546928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm