Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilska stanica, ICF 65-3-42S65-B

148X1528

Ventilska stanica, Vrsta proizvoda: ICF 65-3-42S65-B, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Vrsta spoja: Čelni spoj, Dimenzija priključka [in]: 2 1/2 in

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-B
Modul 1Zaporni ventil
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaporni ventil
NapomeneSTOP-ICS-STOP
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaVentilska stanica
OpremaČep
P-priključak_1754 psi
P-priključak_219.5 IN. HG TO 102
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SI-priključak_1508 psi
SI-priključak_2305 psi
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka (nazivna) [in]2 in
Veličina priključka [mm]65 mm
Vrsta modula 1SVA-S 65
Vrsta modula 3ICS 65
Vrsta modula 4SVA-S 65
Vrsta P-priključkaCVP L
Vrsta proizvodaICF 65-3-42S65-B
Vrsta SI-priključkaEVM NC
Vrsta SII-priključkaSLIJEPI ČEP A
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina48.11 Kilogram
Neto težina34.856 Kilogram
Volumen149.308 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428940641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm