Ventilska stanica, ICF 50-4-10S40
148X1525
Ventilska stanica, Vrsta proizvoda: ICF 50-4-10S40, Standard spoja: ASME B 16.11, Vrsta spoja: Utični spoj
148X1525
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Gornji pokrov | 3 funkcijska modula |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-10S40 |
| Modul 1 | Zaporni ventil |
| Modul 2 | Element je ugrađen |
| Modul 3 | Kontrolni ventil |
| Modul 4 | Regulacijski ventil |
| Napomene | STOP-BLIND-ICS-REG |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Ventilska stanica |
| Oprema | Čep |
| P-priključak_1 | 508 psi |
| P-priključak_2 | 305 PSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 16.11 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina priključka (nazivna) [in] | 2 in |
| Veličina priključka [mm] | 50 mm |
| Vrsta modula 1 | SVA-S 50 |
| Vrsta modula 2 | FIA 50 |
| Vrsta modula 3 | ICS 50-40 |
| Vrsta modula 4 | REG-SB 50 |
| Vrsta P-priključka | EVM NC |
| Vrsta proizvoda | ICF 50-4-10S40 |
| Vrsta SI-priključka | BLANKING PLUG A + B |
| Vrsta SII-priključka | BLANKING PLUG A + B |
| Vrsta spoja | Utični spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40.326 Kilogram |
| Neto težina | 26.335 Kilogram |
| Volumen | 149.308 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |