Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventilska stanica, ICF 50-4-42S40-DM

148X1228

Ventilska stanica, Vrsta proizvoda: ICF 50-4-42S40-DM, Standard spoja: ASME B 16.11, Vrsta spoja: Utični spoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICF 50-4-42S 40-DM w/o ICAD
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Pokrov filtra (bez FIA filtra)
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaporni ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaVentilska stanica
OpremaČep
P-priključak_1508 psi
P-priključak_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka (nazivna) [in]2 in
Veličina priključka [mm]50 mm
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2ICFB 50
Vrsta modula 3ICS 50-40
Vrsta modula 4SVA-S 50
Vrsta P-priključkaCVP-L 027B0920
Vrsta proizvodaICF 50-4-42S40-DM
Vrsta SI-priključkaEVM-NC
Vrsta SII-priključkaCVE-L 027B0980
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina56.746 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen149.308 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428551762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm